寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 保持力*1 (N) | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | E1 | G/深さ | G1 | L | L1 | L2 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKP-1501-AS2 | 550 | 34 | 15 | - | 49 | 8.5 | 15 | - | M4/4.5 | M3 | 31.5 | 4.5 | 17 | 0.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-1502-BS2 | 550 | 34 | 15 | - | 49 | 8.5 | 15 | - | M4/4.5 | M3 | 31.5 | 4.5 | 17 | 0.15 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-1505-AS2 | 550 | 34 | 15 | - | 49 | 8.5 | 15 | - | M4/4.5 | M3 | 31.5 | 4.5 | 17 | 0.15 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2001-AS2-A | 850 | 44 | 20 | 32 | 52 | 7 | 20 | 7 | M5/5.5 | M3 | 33.5 | 4.5 | 20.5 | 0.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2002-BS2-A | 850 | 44 | 20 | 32 | 52 | 7 | 20 | 7 | M5/5.5 | M3 | 33.5 | 4.5 | 20.5 | 0.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2005-AS2-A | 850 | 44 | 20 | 32 | 52 | 7 | 20 | 7 | M5/5.5 | M3 | 33.5 | 4.5 | 20.5 | 0.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2014-DS2-A | 1100 | 44 | 20 | 32 | 52 | 7 | 20 | 7 | M5/5.5 | M3 | 33.5 | 4.5 | 20.5 | 0.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2501-AS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2502-BS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2502-DS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2504-FS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2505-AS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2505-BS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-2514-DS2-A | 1100 | 48 | 20 | 35.75 | 57 | 8 | 20 | 8.5 | M6/6.0 | M5 | 35.5 | 8.5 | 24 | 0.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3001-AS2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3001-ES2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3002-BS2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3004-FS2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3005-AS2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3012-FS2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3014-DS2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3014-ES2-A | 1800 | 60 | 22 | 44.3 | 66.5 | 8.5 | 22 | 10 | M8/8.5 | M5 | 41.5 | 6.5 | 30 | 0.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3501-AS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.78 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3501-ES2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.79 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3502-AS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 1.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3502-BS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.78 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3502-DS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 1.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3503-AS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.87 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3504-FS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.87 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3505-AS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 1.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3505-BS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 1.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3510-BS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.87 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3512-FS2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.78 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-3514-ES2-A | 2500 | 70 | 24 | 52.3 | 68.5 | 7.5 | 24 | 12 | M8/10.0 | M5 | 41.5 | 7.5 | 35.5 | 0.78 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4501-AS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4501-ES2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4502-AS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4502-BS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4502-DS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4503-AS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4504-FS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4505-AS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4505-BS2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-4514-ES2-A | 3500 | 86 | 26 | 66.2 | 78 | 11 | 26 | 15 | M10/12.0 | M5 | 46 | 9 | 45 | 1.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5501-AS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5501-ES2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5502-AS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5502-BS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5503-AS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5505-AS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5505-BS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 1.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5510-BS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5512-FS2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
LKP-5514-ES2-A | 4500 | 100 | 30 | 77.2 | 78 | 9 | 30 | 15 | M10/14.0 | M5 | 46 | 10 | 51 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。
構造
材質・仕上げ
LKP | |
---|---|
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
コンタクトセクション | SUJ2相当 |
アジャストスクリュー | SUJ2相当 |
キャップ | POM |
エアフィルタ | 真鍮 |
特長
- スリムタイプ。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
-
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。 - コンパクト設計。
- 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
仕様
制御方式 | 空気圧・常時開 |
最低使用圧力 | 0.3MPa |
最高使用圧力 | 0.65MPa |
レスポンスタイム | max. 0.06s |
クランプ寿命*1 | 500万回 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
適用レールの呼び | #15~#55 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
配管
レールの呼び | ねじの呼び | 空気消費量*1 (ℓ/サイクル(ANR)) |
---|---|---|
#15 | M3 | 0.023 |
#20 | M3 | 0.037 |
#25 | M5 | 0.054 |
#30 | M5 | 0.095 |
#35 | M5 | 0.13 |
#45 | M5 | 0.246 |
#55 | M5 | 0.334 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。
保持力
本カタログ記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。
関連商品
LKPの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPLKを用意しています。PLK