• リニアクランパ・ズィー®

PLBH

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

形状図

PLBHリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

寸法・CAD・価格

品番 A A1 B1 B2 B3 B4 d(通し穴) 適用ねじサイズ t 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PLBH-25-4 47.6 24 130 60 20 115 M6 4 0.18 - CAD 見積り 非在庫
PLBH-30-3 59.5 28 180 111 37 165 M8 3 0.24 - CAD 見積り 非在庫
PLBH-35-7 69.5 32 190 120 40 175 M8 7 0.69 - CAD 見積り 非在庫
PLBH-45-10 85.6 44 210 130 44 195 M10 10 1.4 - CAD 見積り 非在庫
PLBH-55-10 99.5 50 256 154 60 238 M10 10 2.0 - CAD 見積り 非在庫
PLBH-65-10 125.5 50 276 180 60 258 M10 10 2.7 - CAD 見積り 非在庫

材質・仕上げ

PLBH
本体 S235JR
Oリング FKM
カッティングリング 16MnCrSPb5

特長

  • LBHSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • LBHSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。