• TOP
  • 商品一覧
  • 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

写真 APT APS APS-AKS APS-AKK APS-B APR
品番 APT APS APS-AKS APS-AKK APS-B APR
品名 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 長寿命・高エネルギ吸収タイプ 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 長寿命・高エネルギ吸収タイプ 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ-ベローズカバーつき 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 低コストタイプ
特長 長寿命・高エネルギ吸収タイプ 長寿命・高エネルギ吸収タイプ 長寿命・高エネルギ吸収タイプ
ロッドヘッドつき
長寿命・高エネルギ吸収タイプ
プラスティックパッド+ロッドヘッドつき
長寿命・高エネルギ吸収タイプ
ベローズカバーつき
低コストタイプ
写真 APR-AKS APR-AKK TPC-AS-M TPC-AS-H TPC-AA-M TPC-AA-H
品番 APR-AKS APR-AKK TPC-AS-M TPC-AS-H TPC-AA-M TPC-AA-H
品名 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 低コストタイプ 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 低コストタイプ 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-高エネルギ吸収タイプ 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-高エネルギ吸収タイプ
特長 低コストタイプ
ロッドヘッドつき
低コストタイプ
プラスティックパッド+ロッドヘッドつき
長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ 長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ 長寿命・高耐環境性-高エネルギ吸収タイプ 長寿命・高耐環境性-高エネルギ吸収タイプ
写真 TPC-RS-M TPC-RS-H TPC-M
品番 TPC-RS-M TPC-RS-H TPC-M
品名 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ
特長 長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ 長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ 長寿命・高耐環境性

関連商品

写真 ロックナット ロックナット ロッドヘッド ロッドヘッド ストッパスリーブ クーラナット
品番 ASM ASMS AKS AKK AAH AKM
品名 ロックナット ロックナット ロッドヘッド ロッドヘッド ストッパスリーブ クーラナット
特長 パワーストップ用ロックナット パワーストップ用ロックナット ワークの損傷を低減 ワークの損傷を低減
衝突時の騒音
振動を低減
ストローク量を任意に設定可能 エネルギ吸収時の発熱による温度上昇を防止
時間あたり最大吸収エネルギが約1.5倍
価格 お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
写真 ボルトプレサポート 上面取りつけブラケット ストッパスクリュー ストッパスクリュー ストッパボルト - 先端球面タイプ ストッパボルト - 頭部球面タイプ
品番 ARA ABV-A SAN-B SANS-B SSB-A SSB-B
品名 ボルトプレサポート 上面取りつけブラケット ストッパスクリュー ストッパスクリュー ストッパボルト - 先端球面タイプ ストッパボルト - 頭部球面タイプ
特長 衝突物との偏角を最大30°まで許容
内部へのゴミ
ホコリ侵入を防止
上面取りつけタイプ 細目ねじ.球面部焼き入れ 細目ねじ.球面部焼き入れ ねじ先端部で位置ぎめ.球面部焼き入れ 六角頭部で位置ぎめ.六角頭部焼き入れ
価格 お問い合わせ お問い合わせ 470円~ 630円~ 190円~ 190円~
写真 ストッパボルト - 頭部球面タイプ
品番 SSBS-B
品名 ストッパボルト - 頭部球面タイプ
特長 六角頭部で位置ぎめ.六角頭部焼き入れ
価格 450円~

ショックアブソーバとは

ショックアブソーバとは、動いている装置やワークのストロークエンドでの衝撃緩和を目的とした部品です。
ショックアブソーバの主な種類としては、ゴムダンパー、スプリング、空圧式(ガス封入式)ショックアブソーバ、油圧式ショックアブソーバがあります。
この中で最もはね返りが小さいアブソーバは、オイルが微小な孔(オリフィス)を通過する際の抵抗力を利用した油圧式ショックアブソーバです。はね返りが小さいことにより、油圧式ショックアブソーバは、装置やワークの停止までに要する時間を短縮し、タクトタイム短縮(生産性向上)を実現することができます。  

NBKのパワーストップについて

NBKの高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」は、装置の「ランニングコスト低減・生産性向上・装置の小型化に貢献」できる「長寿命・なめらかな衝撃吸収・コンパクト」を特長とする油圧式ショックアブソーバです。
パワーストップは、独自のオリフィス構造(スパイラルグルーブ)を備えたピストンや、高強度のシリンダ部品(ハイプレッシャチューブ)を採用し、なめらかで安全・確実なエネルギ吸収と速度制御を実現しています。
その他、詳細な内部構造とその効果についてはこちらをご覧ください。

パワーストップ3つの特長

パワーストップでカイゼンします

ランニングコスト低減 <長寿命>

メンテナンスコスト・チョコ停によるロスコストを低減します。

メンテナンスコスト・チョコ停によるロスコストを低減

生産性向上 <なめらかな衝撃吸収>

ワークを高速で移動してもソフトに停止できるため、生産性が向上します。

ワークを高速で移動してもソフトに停止できるため生産性が向上

装置小型化 <高エネルギ吸収>

アブソーバのサイズダウンにより、装置を小型化できます。

アブソーバのサイズダウンによる装置小型化

選定ナビ

関連情報

その他関連情報

  • TOP
  • 商品一覧
  • 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)