寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | W | R | B*1 | E min.*2 | H | Dg | s | h | d | L | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAF-80-B10 | 29 | 80 | 10 | 13.1 | 26 | 16 | 8 | 23 | 23 | 20 | 43 | 131 | 7,750 | CAD | カート | 在庫品 |
HAF-80-B10-SG | 29 | 80 | 10 | 13.1 | 26 | 16 | 8 | 23 | 23 | 20 | 43 | 131 | 7,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
材質・仕上げ
HAF | |
---|---|
リトラクタブル回転グリップGDR | ナイロン6(つや消し黒) |
ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDR
(GDRGDRS)つきのクランクハンドル。 - 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HAF-C----丸穴(公差:H7)
HAF-B----角穴(公差:H11) -
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号SG----つや消しシルバー