寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | A | s | d | L | E | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDA-80-N | 82 | 31 | 13.5 | 17.5 | 26 | 21 | 15 | 125 | 940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HDA-100-N | 103 | 38 | 14.5 | 23.5 | 28 | 25 | 16.5 | 200 | 1,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HDA-125-N | 128 | 43 | 15.5 | 27.5 | 31 | 28 | 18.5 | 340 | 1,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HDA-160-N | 164 | 51 | 18.5 | 32.5 | 36 | 32 | 21 | 630 | 2,670 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HDA-200-N | 204 | 57 | 20.5 | 36.5 | 42 | 36 | 24 | 980 | 3,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HDA | |
---|---|
本体 | AC8A 全面ショットブラスト |
特長
- アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
-
品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無を選択できます。
HDA----グリップ取りつけ穴つき
HDA-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ