• 回転ハンドル・クランクハンドル

HSN-315

2スポークハンドル

Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip

正しい使い方 ここがポイント!


HSN-315の形状図

HSN2スポークハンドル 寸法図

単位 : mm

品番 D H A E s h d L T Dg G P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HSN-315 319 69 27 20 42 30 63 45 5.5 26 72 141.5 4770 2 13,600 14,960 CAD カート カート 在庫品

HSN-315の材質・仕上げ

HSN
リトラクタブル回転グリップGGR フェノール樹脂(黒)
ハンドル FC200
静電塗装(黒)

HSN-315の特長

  • リトラクタブル回転グリップGGR(GGR)つき2スポークハンドル。
  • グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
  • ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹脂。高トルクにも耐える強力タイプです。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

HSNにはこのような商品があります

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります