• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

Indexing Plunger with Flange for Precision Locating - Taper Pin type

PPCX

形状図

PPCXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
10
s
すべて
9
10.6
12.6

単位 : mm

品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 適用ブシュ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIC-A PIC-B
PPCX-6-18 23 63 18 4.3 7.8 4.3 6 23 34 13 9 6 PIC-6-8-A PIC-6-8-B 6/25 43 2530 8,760 9,636 CAD カート 在庫品
PPCX-6-24 23 69 24 4.3 7.8 4.3 6 23 34 13 9 6 PIC-6-8-A PIC-6-8-B 6/25 50 2530 8,760 9,636 CAD カート 在庫品
PPCX-8-20 28 71 20 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 10.6 8 PIC-8-10-A PIC-8-10-B 8.5/28 75 4500 9,420 10,362 CAD カート 在庫品
PPCX-8-26 28 77 26 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 10.6 8 PIC-8-10-A PIC-8-10-B 8.5/28 80 4500 9,440 10,384 CAD カート 在庫品
PPCX-10-24 28 75 24 5.5 9.4 5.3 10 26 38 16 12.6 8 PIC-10-12-A PIC-10-12-B 11.5/40 76 7030 10,200 11,220 CAD カート 在庫品
PPCX-10-32 28 83 32 5.5 9.4 5.3 10 26 38 16 12.6 8 PIC-10-12-A PIC-10-12-B 11.5/40 81 7030 10,200 11,220 CAD カート 在庫品
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
PPCX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301

特長

  • 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
  • ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
  • 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
  • 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。

使用例

位置決めピン用ブシュPJA(PJA)PJB(PJB)、インデックスプランジャ用ブシュPIC-A(PIC-A)PIC-B(PIC-B)と組み合わせて。

PPCXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

PPCXのピン先端とPIC-Aのテーパ穴を隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。そのため、ピンのストロークを0.5mm以上残すようにt1・t2を設定してください。
t1:フランジの取りつけ面からテーパ穴までの距離
t2:テーパ穴に入るピン先端のテーパ部の長さ

単位 : mm

品番 t1 max. t2
PPCX-6-18 10 7
PPCX-6-24 16 7
PPCX-8-20 10 9
PPCX-8-26 16 9
PPCX-10-24 12 11
PPCX-10-32 20 11

関連商品

インデックスプランジャ用ブシュPIC-Aがあります。
PIC-A

PPCXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

インデックスプランジャ用ブシュ - フランジつきPIC-Bがあります。
PIC-B

PPCXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります