• ノブ・ツマミ

EAT

メタルツマミ

Aluminum Knob

形状図

EATメタルツマミ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
1-M4
2-M4

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lc C s f d1 C H 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
EAT-22 22 1-M4 0.7 13 6.1 3 5 16 6.1 15 12 470 CAD カート -
EAT-27 26.5 1-M4 0.7 15 6.1 3 6 20 6.1 17 22 640 CAD カート -
EAT-33 33 1-M4 0.7 15 6.1 3 7 20 6.1 17 33 740 CAD カート -
EAT-44 44 2-M4 0.7 12 6.1 3 6 20 6.1 16 58 1,200 CAD カート -

●六角穴付き止めねじが付属しています。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

EAT
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理

特長

  • EAT-22 EAT-27 EAT-33にはシンボルマークがついています。