寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc | d | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR-17-R5 | 17 | 5 | 21 | 12 | 38 | 10 | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-17-R6 | 17 | 6 | 21 | 12 | 38 | 10 | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-21-R8 | 21 | 8 | 28 | 17 | 50 | 18 | 430 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-21-R10 | 21 | 10 | 28 | 17 | 50 | 18 | 430 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-23-R8 | 23 | 8 | 28 | 18 | 55 | 25 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-23-R10 | 23 | 10 | 28 | 18 | 55 | 25 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-25-R10 | 25 | 10 | 30 | 19 | 65 | 35 | 470 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-25-R12 | 25 | 12 | 30 | 19 | 65 | 35 | 470 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-28-R12 | 28 | 12 | 45 | 21 | 85 | 58 | 640 | CAD | カート | 在庫品 |
GRR-28-R14 | 28 | 14 | 45 | 21 | 85 | 58 | 640 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
GRR | |
---|---|
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
ブシュ | ナイロン6 |
特長
- 圧入タイプ。シャフトのねじ加工が不要です。
- ブシュの働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にもゆるみません。
- シャフトの推奨寸法公差はh9です。