寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPF-43-M6 | 43 | M6 | 1 | 16 | 56 | 5 | 34 | 60 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
KPF-48-M8 | 48 | M8 | 1.25 | 20 | 62 | 5.5 | 38 | 75 | 740 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KPF | |
---|---|
ノブ | ポリプロピレン(黒) +プラスティックラバー (つや消し黒)二重成型 |
ねじ部 | 黄銅 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KPM----おねじ
KPF----めねじ