• ノブ・ツマミ

ピュアタッチクランプノブ

Pure Touch Clamp Knob

KWF

形状図

KWFピュアタッチクランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWF-40-M6 40 M6 1 12.5 28 4.5 17.5 23 - 620 682 CAD カート 在庫品
KWF-50-M8 50 M8 1.25 12.5 28 4.5 23.5 37 600 660 CAD カート 在庫品
KWF-60-M10 60 M10 1.5 12.5 28 4.5 32 43 650 715 CAD カート 在庫品
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
KWF
ノブ ポリプロピレン+
プラスティックラバー
二重成型
ねじ部 黄銅
三価クロメート処理

特長

  • プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。
  • にぎりやすい五角形。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    KWM----おねじ
    KWF----めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事