寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDFS-16-M3-BK | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 370 | CAD | カート | - |
KDFS-16-M3-WH | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 370 | CAD | カート | - |
KDFS-16-M4-BK | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 370 | CAD | カート | - |
KDFS-16-M4-WH | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 370 | CAD | カート | - |
KDFS-16-M5-BK | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 370 | CAD | カート | - |
KDFS-16-M5-WH | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 370 | CAD | カート | - |
KDFS-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 4 | 15 | 7 | 420 | CAD | カート | - |
KDFS-20-M5-WH | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 4 | 15 | 7 | 420 | CAD | カート | - |
KDFS-20-M6-BK | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 4 | 15 | 6 | 420 | CAD | カート | - |
KDFS-20-M6-WH | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 4 | 15 | 6 | 420 | CAD | カート | - |
KDFS-25-M5-BK | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 18 | 6 | 19 | 11 | 460 | CAD | カート | - |
KDFS-25-M5-WH | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 18 | 6 | 19 | 11 | 460 | CAD | カート | - |
KDFS-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 18 | 6 | 19 | 10 | 460 | CAD | カート | - |
KDFS-25-M6-WH | 25 | M6 | 1 | 9 | 18 | 6 | 19 | 10 | 460 | CAD | カート | - |
KDFS-32-M6-BK | 32 | M6 | 1 | 8 | 18 | 6 | 24 | 18 | 480 | CAD | カート | - |
KDFS-32-M6-WH | 32 | M6 | 1 | 8 | 18 | 6 | 24 | 18 | 480 | CAD | カート | - |
KDFS-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 18 | 6 | 24 | 17 | 480 | CAD | カート | - |
KDFS-32-M8-WH | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 18 | 6 | 24 | 17 | 480 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
KDFS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (各色) |
ねじ部 | SUS303 |
特長
- 高品質。ヒューマンなデザイン。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- M3-M8の豊富なねじサイズ。
- 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KDM | おねじ | スティール製 |
KDMS | おねじ | ステンレス製 |
KDF | めねじ | スティール製 |
KDFS | めねじ | ステンレス製 |
-
KDMS
KDFS(ステンレス製)は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
末尾記号BK----つや消し黒
末尾記号WH----つや消し白 - 白色は医療機器などへの使用に最適です。