寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEHS-40-K8-A4 | 40 | M8 | M8 | 1.25 | 30.5 | 15 | 18 | 125 | - | 3,780 | CAD | カート | 在庫品 |
KEHS-50-K10-A4 | 50 | M10 | M10 | 1.5 | 34 | 17 | 21 | 202 | - | 5,970 | CAD | カート | 非在庫品 |
KEHS-60-K12-A4 | 60 | M12 | M12 | 1.75 | 39 | 18 | 25 | 348 | ○ | 8,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KEHS-K-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
特長
- SUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。