• ノブ・ツマミ

ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

KEHS-R

形状図

KEHS-Rステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
8
10
12
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KEHS-40-R8 40 8 15 30.5 15 18 130 - 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
KEHS-50-R10 50 10 18 34 17 21 210 - 5,380 5,918 CAD カート 在庫品
KEHS-60-R12 60 12 22 39 18 25 360 7,650 8,415 CAD カート 在庫品
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
KEHS-R
本体 SUS303
ショットブラスト

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
  • 商品記号によりタイプおよび表面処理が選択できます。
商品記号 タイプ 表面処理
KEHS-K めねじ・貫通穴 ショットブラスト
KEHS-M めねじ ショットブラスト
KEHS-M-HP めねじ 研磨
KEHS-R リーマ穴 ショットブラスト

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事