• ノブ・ツマミ

スリーロブノブ

Three Lobe Knob

KGLM

形状図

KGLMスリーロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
キャップ
カラー
すべて
BK
BL
OR
RD
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d1 d 質量
(g)
キャップ
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGLM-63-M8-25-BK 63 M8 1.25 25 30 21 15 21 36 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGLM-63-M8-25-BL 63 M8 1.25 25 30 21 15 21 36 BL 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGLM-63-M8-25-OR 63 M8 1.25 25 30 21 15 21 36 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGLM-63-M8-25-RD 63 M8 1.25 25 30 21 15 21 36 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGLM-63-M8-25-SG 63 M8 1.25 25 30 21 15 21 36 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGLM-63-M8-25-YW 63 M8 1.25 25 30 21 15 21 36 YW 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGLM-80-M10-30-BK 80 M10 1.5 30 35 23 20 26 67 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KGLM-80-M10-30-BL 80 M10 1.5 30 35 23 20 26 67 BL 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KGLM-80-M10-30-OR 80 M10 1.5 30 35 23 20 26 67 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KGLM-80-M10-30-RD 80 M10 1.5 30 35 23 20 26 67 RD 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KGLM-80-M10-30-SG 80 M10 1.5 30 35 23 20 26 67 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KGLM-80-M10-30-YW 80 M10 1.5 30 35 23 20 26 67 YW 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KGLM-100-M12-40-BK 100 M12 1.75 40 38 25 25 30 121 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
KGLM-100-M12-40-BL 100 M12 1.75 40 38 25 25 30 121 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
KGLM-100-M12-40-OR 100 M12 1.75 40 38 25 25 30 121 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
KGLM-100-M12-40-RD 100 M12 1.75 40 38 25 25 30 121 RD 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
KGLM-100-M12-40-SG 100 M12 1.75 40 38 25 25 30 121 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
KGLM-100-M12-40-YW 100 M12 1.75 40 38 25 25 30 121 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
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
KGLM
ノブ ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
キャップ ナイロン6(各色)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • ノブ直径が大きいおねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 キャップの色
BK つや消し黒
BL つや消しブルー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド
SG つや消しシルバー
YW つや消しイエロー

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事