寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGTM-34-M6-15 | 34 | M6 | 1 | 15 | 22 | 12 | 20 | 17 | 15 | 350 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-34-M6-20 | 34 | M6 | 1 | 20 | 22 | 12 | 20 | 17 | 16 | 350 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-34-M6-25 | 34 | M6 | 1 | 25 | 22 | 12 | 20 | 17 | 17 | 350 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-34-M6-30 | 34 | M6 | 1 | 30 | 22 | 12 | 20 | 17 | 18 | 350 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-34-M8-15 | 34 | M8 | 1.25 | 15 | 22 | 12 | 20 | 17 | 20 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-34-M8-20 | 34 | M8 | 1.25 | 20 | 22 | 12 | 20 | 17 | 21 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-34-M8-25 | 34 | M8 | 1.25 | 25 | 22 | 12 | 20 | 17 | 22 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-45-M8-20 | 45 | M8 | 1.25 | 20 | 30 | 18 | 27 | 25 | 34 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-45-M8-30 | 45 | M8 | 1.25 | 30 | 30 | 18 | 27 | 25 | 38 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-45-M8-40 | 45 | M8 | 1.25 | 40 | 30 | 18 | 27 | 25 | 42 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-45-M10-30 | 45 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 18 | 27 | 25 | 47 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-65-M8-40 | 65 | M8 | 1.25 | 40 | 39 | 25 | 36 | 30 | 65 | 670 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-65-M10-30 | 65 | M10 | 1.5 | 30 | 39 | 25 | 36 | 30 | 71 | 670 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-85-M10-15 | 85 | M10 | 1.5 | 15 | 48 | 30 | 43 | 35 | 101 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTM-85-M12-35 | 85 | M12 | 1.75 | 35 | 48 | 30 | 43 | 35 | 123 | 1,080 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KGTM | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。