• ノブ・ツマミ

十字ノブ

Star Knob

KJR-PF

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s h d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJR-32-R6-PF 32 6 12 20 10 9 12 17 630 693 CAD カート 実働10日目出荷
KJR-40-R8-PF 40 8 14 25 13 10 14 25 700 770 CAD カート 実働10日目出荷
KJR-50-R10-PF 50 10 18 32 20 12 18 52 810 891 CAD カート 実働10日目出荷
KJR-63-R12-PF 63 12 22 40 25 14 20 77 980 1,078 CAD カート 実働10日目出荷
KJR-80-R16-PF 80 16 30 50 30 17 25 137 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
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
KJR-PF十字ノブ寸法図

材質・仕上げ

KJW/KJR KJW-PF/KJR-PF KJWS
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
フェノール樹脂(黒) ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
SUS303

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 金属ハブが露出しているため追加工や固定用ピンの使用が容易です。
  • ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • 商品記号により、タイプおよびノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ノブの材質 ねじ部の材質
KJW めねじ ナイロン6 スティール製
KJWS めねじ ナイロン6 ステンレス製
KJW-PF めねじ フェノール樹脂 スティール製
KJR リーマ穴 ナイロン6 スティール製
KJR-PF リーマ穴 フェノール樹脂 スティール製