寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | h | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJR-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 15 | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
KJR-40-R8 | 40 | 8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
KJR-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 47 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
KJR-63-R12 | 63 | 12 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 74 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
KJR-80-R16 | 80 | 16 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 137 | 1,290 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KJW/KJR | KJW-PF/KJR-PF | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブが露出しているため追加工や固定用ピンの使用が容易です。
- ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
- 商品記号により、タイプおよびノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ノブの材質 | ねじ部の材質 |
---|---|---|---|
KJW | めねじ | ナイロン6 | スティール製 |
KJWS | めねじ | ナイロン6 | ステンレス製 |
KJW-PF | めねじ | フェノール樹脂 | スティール製 |
KJR | リーマ穴 | ナイロン6 | スティール製 |
KJR-PF | リーマ穴 | フェノール樹脂 | スティール製 |