• ノブ・ツマミ

KJR

十字ノブ

Star Knob

形状図

KJR十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s h d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KJR-32-R6 32 6 12 20 10 9 12 15 320 CAD カート -
KJR-40-R8 40 8 14 25 13 10 14 25 380 CAD カート -
KJR-50-R10 50 10 18 32 20 12 18 47 510 CAD カート -
KJR-63-R12 63 12 22 40 25 14 20 74 770 CAD カート -
KJR-80-R16 80 16 30 50 30 17 25 137 1,290 CAD カート 非在庫品
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
KJW/KJR KJW-PF/KJR-PF
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 金属ハブが露出しているため追加工や固定用ピンの使用が容易です。
  • ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • 商品記号により、タイプおよびノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ノブの材質 ねじ部の材質
KJW めねじ ナイロン6 スティール製
KJWS めねじ ナイロン6 ステンレス製
KJW-PF めねじ フェノール樹脂 スティール製
KJR リーマ穴 ナイロン6 スティール製
KJR-PF リーマ穴 フェノール樹脂 スティール製