寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJB-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 14.5 | 27 | 15.5 | 24 | 40 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 在庫品 |
KJB-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 34 | 22.5 | 25 | 65 | 5,770 | 6,347 | CAD | カート | 在庫品 |
KJB-63-M10 | 63 | M10 | 1.5 | 19 | 41 | 26.5 | 30 | 102 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 在庫品 |
KJB-80-M12 | 80 | M12 | 1.75 | 28.5 | 54 | 34 | 35 | 210 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KJB | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 窒化処理(黒) |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
- 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
- 力のかかりやすい形状です。