寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGTF-34-M5 | 34 | M5 | 0.8 | 9 | 22 | 20 | 12 | 17 | 11 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-34-M6 | 34 | M6 | 1 | 9 | 22 | 20 | 12 | 17 | 12 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-34-M8 | 34 | M8 | 1.25 | 9 | 22 | 20 | 12 | 17 | 12 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-45-M6 | 45 | M6 | 1 | 13 | 30 | 27 | 18 | 25 | 26 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-45-M8 | 45 | M8 | 1.25 | 15 | 30 | 27 | 18 | 25 | 27 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-45-M10 | 45 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 27 | 18 | 25 | 28 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-65-M8 | 65 | M8 | 1.25 | 15 | 39 | 36 | 25 | 30 | 53 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-65-M10 | 65 | M10 | 1.5 | 16 | 39 | 36 | 25 | 30 | 53 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-65-M12 | 65 | M12 | 1.75 | 18 | 39 | 36 | 25 | 30 | 56 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-85-M8 | 85 | M8 | 1.25 | 15 | 48 | 43 | 30 | 35 | 89 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-85-M10 | 85 | M10 | 1.5 | 16 | 48 | 43 | 30 | 35 | 93 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-85-M12 | 85 | M12 | 1.75 | 18 | 48 | 43 | 30 | 35 | 93 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
KGTF-85-M16 | 85 | M16 | 2 | 20 | 48 | 43 | 30 | 35 | 100 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KGTF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M5-M16の豊富なねじサイズ。
- 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。