• ノブ・ツマミ

KJW

十字ノブ

Star Knob

形状図

KJW十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s h d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJW-32-M6 32 M6 1 12 20 10 9 12 16 300 CAD カート 在庫品
KJW-40-M8 40 M8 1.25 14 25 13 10 14 26 360 CAD カート 在庫品
KJW-50-M10 50 M10 1.5 18 32 20 12 18 49 500 CAD カート 在庫品
KJW-63-M12 63 M12 1.75 22 40 25 14 20 79 810 CAD カート 在庫品
KJW-80-M16 80 M16 2 30 50 30 17 25 153 1,340 CAD カート 在庫品
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
KJW/KJR KJW-PF/KJR-PF
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 金属ハブが露出しているため追加工や固定用ピンの使用が容易です。
  • ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • 商品記号により、タイプおよびノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ノブの材質 ねじ部の材質
KJW めねじ ナイロン6 スティール製
KJWS めねじ ナイロン6 ステンレス製
KJW-PF めねじ フェノール樹脂 スティール製
KJR リーマ穴 ナイロン6 スティール製
KJR-PF リーマ穴 フェノール樹脂 スティール製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事