単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 12 | 6 | 16 | 60 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
KNMS-30-M8-25の特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |
KNMS-30-M8-25の材質・仕上げ
| KNMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KNMS-36-M10はSUS304になります。