• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNMS-16-M4

ローレットノブ

Knurled Knob

形状図

KNMSローレットノブ寸法図

KNMはKNMSと区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
Lm
すべて
6
10
16
20
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNMS-16-M4-6 16 M4 0.7 6 9.5 6 3.5 8 9 660 726 CAD カート 在庫品
KNMS-16-M4-10 16 M4 0.7 10 9.5 6 3.5 8 9 660 726 CAD カート 在庫品
KNMS-16-M4-16 16 M4 0.7 16 9.5 6 3.5 8 10 660 726 CAD カート 在庫品
KNMS-16-M4-20 16 M4 0.7 20 9.5 6 3.5 8 10 820 902 CAD カート 在庫品
KNMS-16-M4-40 16 M4 0.7 40 9.5 6 3.5 8 10 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
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
KNMS
本体 SUS303*1

*1: KNMS-36-M10はSUS304になります。


特長

  • M3~M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
商品記号 材質 タイプ
KNM スティール製 おねじ
KNF スティール製 めねじ
KNMS ステンレス製 おねじ
KNFS ステンレス製 めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KNMSにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります