• ノブ・ツマミ

KRF

ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KRFディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KRF-25-M4 25 M4 0.7 8 19 8 13 13 - 250 CAD カート -
KRF-32-M5 32 M5 0.8 10 22 10 15 15 - 260 CAD カート -
KRF-32-M6 32 M6 1 10 22 10 15 15 - 290 CAD カート -
KRF-40-M6 40 M6 1 14 25 11 17 17 - 350 CAD カート -
KRF-40-M8 40 M8 1.25 14 25 11 17 15 - 370 CAD カート -
KRF-50-M8 50 M8 1.25 18 30 13.5 20 27 - 420 CAD カート -
KRF-50-M10 50 M10 1.5 19 30 13.5 20 24 - 460 CAD カート -
KRF-63-M10 63 M10 1.5 20 35 15 23 55 520 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KRF
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールつき。
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KRM おねじ スティール製
KRMS おねじ ステンレス製
KRF めねじ スティール製
KRFS めねじ ステンレス製
KRR リーマ穴 スティール製