• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSP-50-R16

セルフロックプラスティックボール

Selflock Plastic Ball Knob

KSP-50-R16の形状図

KSPセルフロックプラスティックボール 寸法図

単位 : mm

品番 D C Lc H 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSP-50-R16 50 16 23 46 83 ○ 1,190 1,309 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

KSP-50-R16の材質・仕上げ

KSP
ボール フェノール樹脂(黒)
ブシュ ばね鋼

KSP-50-R16の特長

  • プラスティック製のボールノブ。
  • ブシュ(波板状のリング)の働きにより、シャフトへ押し込むだけで取りつけることができます。連続的な振動でもゆるみにくい構造です。
  • シャフトの推奨寸法公差はh9です。

使用上の注意

金槌による打ち込み、過度な打ち込みは破損の原因となります。

取りつけ方法

KSPセルフロックプラスティックボール


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KSPにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります