• ノブ・ツマミ

KSRA-R-MT

セブンロブノブ(リーマ穴)

Seven Lobe Knob

形状図

KSRA-R-MTセブンロブノブ(リーマ穴)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D C Lc H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KSRA-40-R8-MT 40 8 15 25 12 14 33 - 1,330 CAD カート 非在庫品
KSRA-50-R10-MT 50 10 18 32 15 18 61 - 1,660 CAD カート 非在庫品
KSRA-63-R12-MT 63 12 22 40 19 20 118 2,120 CAD カート 非在庫品
KSRA-80-R16-MT 80 16 28 50 23 25 231 - 2,950 CAD カート 非在庫品
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
KSRA-R-MT
本体 アルミニウム合金
マット調仕上げ

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • 軽量なアルミニウム合金製。

関連商品

オールステンレス製のセブンロブノブKSFS-NIがあります。
KSFS-K-NIKSFS-M-NI

KSMA-HP/KSMA-MT/KSFA-M-HP/KSFA-K-HP/KSRA-R-HP/KSRA-R-MT/KSFA-K-MT/KSFA-M-MTセブンロブノブ