• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTAF-80-M8-BL

T字ノブ

T-Knob

KTAF-80-M8-BLの形状図

KTAFT字ノブ 寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTAF-80-M8-BL 80 M8 1.25 16 41 26 20 80 3,960 4,356 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

KTAF-80-M8-BLの材質・仕上げ

KTAF
本体 アルミニウム合金
バレル研磨

KTAF-80-M8-BLの特長

  • アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。
  • めねじタイプ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KTAFにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります