• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTAR-BK/T字ノブ

T-Knob

形状図

KTAR-BKT字ノブ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8

単位 : mm

品番 C Lc min. D H s B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTAR-55-R6-BK 6 12 55 33 22 14 29 3,050 3,355 CAD カート 実働5日目出荷
KTAR-67-R8-BK 8 16 67 37 25 16 45 3,480 3,828 CAD カート 実働15日目出荷
KTAR-80-R8-BK 8 16 80 41 26 20 80 4,350 4,785 CAD カート 実働15日目出荷
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
KTAR-BK
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります