• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTAR/T字ノブ

T-Knob

形状図

KTART字ノブ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8

単位 : mm

品番 C Lc min. D H s B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTAR-55-R6-BL 6 12 55 33 22 14 29 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
KTAR-67-R8-BL 8 16 67 37 25 16 45 3,180 3,498 CAD カート 実働5日目出荷
KTAR-80-R8-BL 8 16 80 41 26 20 80 3,960 4,356 CAD カート 在庫品
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
KTAR
本体 アルミニウム合金
バレル研磨

特長

  • アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。
  • 商品記号により、めねじ・リーマ穴が選択できます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります