寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUMS-12-M3-10-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 10 | 2.2 | 2 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-12-M3-16-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 16 | 2.2 | 3 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-16-M4-10-SC | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 10 | 3 | 6 | 500 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-16-M4-16-SC | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 16 | 3 | 6 | 500 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-20-M5-10-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 4 | 10 | 3.9 | 11 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-20-M5-16-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 4 | 16 | 3.9 | 11 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-20-M5-20-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 4 | 20 | 3.9 | 12 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-24-M6-16-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4.6 | 20 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-24-M6-20-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4.6 | 20 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-24-M6-25-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 25 | 4.6 | 21 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-24-M6-30-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 30 | 4.6 | 21 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-30-M8-16-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 16 | 6.3 | 36 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-30-M8-20-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 20 | 6.3 | 37 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-30-M8-25-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 25 | 6.3 | 39 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-30-M8-30-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 30 | 6.3 | 40 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-36-M10-20-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 20 | 8 | 69 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-36-M10-25-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 25 | 8 | 71 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-36-M10-30-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 30 | 8 | 73 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
KUMS-36-M10-40-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 40 | 8 | 77 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KUMS-SC | |
---|---|
本体 | SUS304 |
特長
- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
- フラットタイプ。
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。