寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVMS-30-M6-16 | 30 | M6 | 1 | 16 | 12 | 10 | 10 | 24 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KVMS-30-M6-20 | 30 | M6 | 1 | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KVMS-30-M6-25 | 30 | M6 | 1 | 25 | 12 | 10 | 10 | 26 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KVMS | |
|---|---|
| ノブ | 焼結合金(ステンレス)*1 |
| ねじ部 | SUS304 |
| ピン | ステンレス |
*1: 焼結合金製です。一般のステンレスと比べて耐蝕性に劣ります。厳しい環境下での使用の場合は注意してください。
特長
- 力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。






