寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVMS-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 14.5 | 12 | 12 | 48 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KVMS-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 14.5 | 12 | 12 | 53 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KVMS-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 14.5 | 12 | 12 | 55 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KVMS | |
|---|---|
| ノブ | 焼結合金(ステンレス)*1 |
| ねじ部 | SUS304 |
| ピン | ステンレス |
*1: 焼結合金製です。一般のステンレスと比べて耐蝕性に劣ります。厳しい環境下での使用の場合は注意してください。
特長
- 力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。






