• ノブ・ツマミ

KXFS

クランプノブ

Clamp Knob

正しい使い方 ここがポイント!

動画はKXMKXM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

KXFSクランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H H' s d2 d1 d h 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KXFS-40-M6 40 M6 1 11 37 34.5 21 18 13.5 13.5 7 37 - 2,870 CAD カート 在庫品
KXFS-40-M8 40 M8 1.25 11 37 34.5 21 18 13.5 13.5 7 35 - 2,870 CAD カート 在庫品
KXFS-50-M8 50 M8 1.25 14 42 38.5 23 22 16.5 16 8 54 3,110 CAD カート 在庫品
KXFS-50-M10 50 M10 1.5 14 42 38.5 23 22 16.5 16 8 50 3,110 CAD カート 在庫品
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
KXFS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS303
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
カバーキャップ ナイロン6(つや消し黒)

特長

  • 通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
  • ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
  • 不用意なノブの操作を防止します。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KXM おねじ スティール製
KXMS おねじ ステンレス製
KXF めねじ スティール製
KXFS めねじ ステンレス製

使用方法

KXFSクランプノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事