ラッチ(キャッチ・掛け金)

ラッチ(キャッチ・掛け金)とは

ラッチとは、ドア・門・窓などの掛け金やかんぬきのことをいい、ドアなどを閉じた状態の保持・解除をサポートし、不用意な開閉を防止する機械要素部品です。
NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。 ラッチ(キャッチ・掛け金)について詳しく見る

写真 電気機械式回転ラッチ 電気機械式回転ラッチ(屋外対応) 電子ラッチ(電池式) - 電子キー管理タイプ 電子ラッチ(電池式) - キーパッド管理タイプ バイスアクションラッチ - ラージサイズ(ステンレス製) バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ T-ハンドルバイスアクションラッチ
品名 電気機械式回転ラッチ 電気機械式回転ラッチ(屋外対応) 電子ラッチ(電池式) - 電子キー管理タイプ 電子ラッチ(電池式) - キーパッド管理タイプ バイスアクションラッチ - ラージサイズ(ステンレス製) バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ T-ハンドルバイスアクションラッチ
品番 R4-EM-8 R4-EM-7 SC-10 SC-50 E3-16-0 E3-14 E3-16 E3-17 E3-11
特長 電気機械式回転ラッチ
高耐引張荷重
ラッチ状態検出
手動でロック解除
電気機械式回転ラッチ
高耐引張荷重
屋外対応
手動でロック解除
電子制御型ラッチ
配線不要
ドアの厚さ1mm~25mm
電子キー管理
電子制御型ラッチ
配線不要
ドアの厚さ1mm~25mm
キーパッド管理
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(六角穴)
ステンレス製
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(四角キー)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(六角穴)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(ノブつき)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
T-ハンドル
キーロックなし
価格(税別) 18,000円~ 31,700円~ 45,800円~ 29,400円~ 13,100円~ 4,830円~ 4,730円~ 5,170円~ 6,620円~
キーロック - - ○ ○ - - - - -
許容締付荷重 - - - - 600N 450N 450N 450N 450N
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 R4-EM-82-230 R4-EM-82-330 R4-EM-826-240 R4-EM-826-340 R4-EM-83-230 R4-EM-83-330 R4-EM-836-240 R4-EM-836-340 R4-EM-72-131 R4-EM-72-131-B R4-EM-72-133 R4-EM-72-133-B R4-EM-72-161 R4-EM-72-161-B R4-EM-72-163 R4-EM-72-163-B R4-EM-73-131 R4-EM-73-131-B R4-EM-73-133 R4-EM-73-133-B R4-EM-73-161 R4-EM-73-161-B R4-EM-73-163 R4-EM-73-163-B SC-10-1000-10 SC-10-1001-10 SC-11-1000-10 SC-11-1001-10 SC-12-1000-10 SC-12-1001-10 SC-50-1000-10 SC-50-1001-10 SC-51-1000-10 SC-51-1001-10 SC-52-1000-10 SC-52-1001-10 E3-16-10 E3-16-20 E3-16-30 E3-14-15 E3-14-25 E3-14-35 E3-16-15 E3-16-25 E3-16-35 E3-17-15 E3-17-25 E3-17-35 E3-11-15 E3-11-25 E3-11-35
写真 T-ハンドルバイスアクションラッチ バイスアクションラッチ - スモールサイズ バイスアクションラッチ - スモールサイズ カムラッチ(亜鉛ダイカスト製) カムラッチ(ステンレス製) リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ - スモール アジャスタブルレバーラッチ
品名 T-ハンドルバイスアクションラッチ バイスアクションラッチ - スモールサイズ バイスアクションラッチ - スモールサイズ カムラッチ(亜鉛ダイカスト製) カムラッチ(ステンレス製) リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ - スモール アジャスタブルレバーラッチ
品番 E3-18 E3-56 E3-57 E5 E5-S 62-40 62-42 62-70 C2
特長 ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
T-ハンドル
キーロックあり
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
スモールタイプ(六角穴)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
スモールタイプ(ノブつき)
がたつき防止
亜鉛ダイカスト製
がたつき防止
ステンレス製
フラットタイプ
閉め忘れ防止
キーロックなし
フラットタイプ
閉め忘れ防止
キーロックあり
フラットタイプ
閉め忘れ防止
スモールタイプ
フラットタイプ
閉め忘れ防止
薄いドアやプラスティック製のドアに最適
価格(税別) 9,080円~ 4,150円~ 4,310円~ 1,120円~ 6,320円~ 5,700円~ 8,610円~ 5,270円~ 5,030円~
キーロック ○ - - - - - ○ - -
許容締付荷重 450N 330N 330N 330N 550N 440N 440N 220N 200N
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 E3-18-15 E3-18-25 E3-18-35 E3-56-15 E3-56-25 E3-56-35 E3-56-45 E3-56-55 E3-56-65 E3-56-75 E3-56-85 E3-57-15 E3-57-25 E3-57-35 E3-57-45 E3-57-55 E3-57-65 E3-57-75 E3-57-85 E5-6-012-UU1 E5-6-015-UU1 E5-32-0124-UU1 E5-6-0124-UU1 62-40-151-3 62-40-251-3 62-40-351-3 62-42-151-3 62-42-251-3 62-42-351-3 62-70-11 62-70-15 62-70-21 62-70-25 62-70-31 62-70-35 C2-32-15 C2-32-25 C2-32-35 C2-33-15 C2-33-25 C2-33-35
写真 オーバーセンタードローラッチ オーバーセンタードローラッチ スライドラッチ - エルゴタブスタイル スライドラッチ - フラッシュスタイル スウェルラッチ スナップインラッチ フラッシュプルラッチ プッシュロック マグネットキャッチ
品名 オーバーセンタードローラッチ オーバーセンタードローラッチ スライドラッチ - エルゴタブスタイル スライドラッチ - フラッシュスタイル スウェルラッチ スナップインラッチ フラッシュプルラッチ プッシュロック マグネットキャッチ
品番 A7-10-351 A7-10-352 A3-25 A3-12 19 80 M1 93 JMC
特長 固いドアの開閉に最適
キーロックなし
真空チャンバーのドアの開閉
固いドアの開閉に最適
キーロックあり
真空チャンバーのドアの開閉
スライドさせて操作するタイプ フラットタイプ
スライドさせて操作するタイプ
ミスアライメントを許容
ガラス・プラスティックなどのドア・フレームに最適
引き戸に最適 フラットタイプ
ドアの内側からも開閉可能
ボタン操作で開閉
キーロックタイプあり
豊富なバリエーション
価格(税別) 17,600円~ 20,800円~ 440円~ 580円~ 1,120円~ 590円~ 4,760円~ 3,000円~ 2,710円~
キーロック - ○ - - - - - ○ -
許容締付荷重 2,200N 2,200N 90N 180N 180N 90N 270N 530N -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 A7-10-351-20 A7-10-351-30 A7-10-352-20 A7-10-352-30 A3-60-519-25 A3-70-412-25 A3-40-525-12 A3-40-625-12 A3-50-925-12 A3-99-122-12 19-10-101-10 19-81-10 19-91-10 80-201 80-202 M1-61 M1-61-1 M1-61-8 M1-62 M1-62-1 M1-62-8 93-303 93-304 93-308 93-313 93-314 JMC-50-A1-F JMC-50-A1-L2 JMC-50-A1-L3 JMC-50-A1-W JMC-50-A1-Z2 JMC-50-A1-Z3 JMC-50-A2-F JMC-50-A2-L2 JMC-50-A2-L3 JMC-50-A2-W JMC-50-A2-Z2 JMC-50-A2-Z3 JMC-50-C1-F JMC-50-C1-L2 JMC-50-C1-L3 JMC-50-C1-W JMC-50-C1-Z2 JMC-50-C1-Z3 JMC-50-C2-F JMC-50-C2-L2 JMC-50-C2-L3 JMC-50-C2-W JMC-50-C2-Z2 JMC-50-C2-Z3
写真 ボールキャッチ ボールキャッチ - ステンレス製 グラバードアキャッチ フレキシブルドローラッチ ソフトラッチ
品名 ボールキャッチ ボールキャッチ - ステンレス製 グラバードアキャッチ フレキシブルドローラッチ ソフトラッチ
品番 BAC BACS C3 F7 C7
特長 平行・垂直で使用可能 平行・垂直で使用可能
耐蝕性
耐摩耗性
がたつき防止
スプリングの働きでドアを密閉
ミスアライメントを許容
振動・衝撃を吸収
耐蝕性・電気絶縁性
ミスアライメントを許容
振動・衝撃を吸収
耐蝕性・電気絶縁性
価格(税別) 1,530円~ 4,480円~ 1,300円~ 1,930円~ 3,360円~
キーロック - - - - -
許容締付荷重 - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 BAC-38-1 BAC-38-2 BAC-50-1 BAC-50-2 BAC-68-1 BAC-68-2 BAC-80-1 BAC-80-2 BACS-38-1 BACS-38-2 BACS-50-1 BACS-50-2 BACS-68-1 BACS-68-2 BACS-80-1 BACS-80-2 C3-803 C3-805 C3-810 F7-52 F7-53 F7-72 F7-73 C7-10 C7-11 C7-12 C7-20

ラッチ(キャッチ・掛け金)の関連商品

写真 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット 電子ラッチ(電池式)用電子キー 電子ラッチ(電池式)用カム バイスアクションラッチ キー
品名 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット 電子ラッチ(電池式)用電子キー 電子ラッチ(電池式)用カム バイスアクションラッチ キー
品番 R4-90 R4-90-80 AC-C0H0-4 R4-EM-52 A5-99 AC-0-49617-11 SC-A SC-C E3-4-1
特長 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ R4-EM-7用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット SC-10用電子キー SC-10・SC-50用カム E3-14用四角キー
価格(税別) 1,380円~ 1,490円~ 6,910円~ 1,240円~ 1,370円~ 3,180円~ 9,530円~ 390円~ 1,130円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 R4-90-121-10 R4-90-800-10 R4-90-804-10 AC-C0H0-4-0300-060 AC-C0H0-4-0500-060 AC-C0H0-4-1000-060 AC-C0H0-4-1500-060 AC-C0H0-4-2000-060 AC-C0H0-4-2500-060 AC-C0H0-4-3000-060 R4-EM-52 A5-99-136 AC-0-49617-11-L AC-0-49617-11-R SC-A10-10 SC-A20-10 SC-A30-10 SC-5000 SC-5002 SC-5004 SC-5006 SC-5008 SC-5010 SC-5012 SC-5014 SC-5016 SC-5018 SC-5020 SC-5022 SC-5024 SC-5026 SC-5028 SC-5030 SC-5032 SC-5034 SC-5036 SC-5038 SC-5040 SC-5042 E3-4-1

ラッチの種類

NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。
ワンアクションで2つの動きを連続的に行うバイスアクションラッチ、六角レンチでカムを開閉するカムラッチ、その他、リフトアンドターンラッチ、スライドラッチ、ドローラッチなどさまざまなラッチを標準化しています。
仕様に応じた最適なラッチをNBKがご提案いたします。

NBKのバイスアクションラッチについて

バイスとは万力のことで、挟んで固定するという意味を持ちます。
NBKのバイスアクションラッチは、操作部をまわすとポールが回転し、さらにまわすことで、ポールを引込み、ドアを挟んで、しっかりと固定します。ドアとフレームのがたつきを防止できるため、振動などがあるアプリケーションに最適です。
また、ポールが回転してから締めつけるので、フレームが摩耗などにより傷つきにくい構造です。



MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。