• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FSLB-20-N-30

ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ

Bull's Eye Level for Insertion into Bore Hole

形状図

FSLBホルダつき丸形水平器-挿入タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d d1 H h 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSLB-20-N-30-SG 20 18 12 10 8 4 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
FSLB-20-N-30-BK 20 18 12 10 8 4 3,450 3,795 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

FSLB
ホルダ アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
気泡管 ナイロン(透明)
ベース 石膏

特長

  • 挿入タイプの気泡管水平器。
  • 気泡管水平器について。⇒気泡管水平器とは
  • 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
  • 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
  • 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。
  • フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。
  • ホルダのカラーバリエーションは2色。
記号 ホルダ色
BK 黒
SG シルバー

性能

品番 感度( '/2mm )
FSLB 30

使用方法

水平器を測定対象に正しく設置します。
傾斜している場合は、標線と気泡の位置関係から、傾斜方向および角度を確認し、気泡が標線の中心になるように測定対象を調整します。

FSLA/FSLA-AP/FSLB/FSLC/FSLD/FSLE/FSLF/FSLG/FSLH/FSLH-AB/FSLI/FSLI-AG_T気泡管水平器について


気泡管水平器の種類

気泡管水平器には、丸形タイプと一軸タイプがあります。
丸形タイプは、360°方向の水平および傾斜方向・角度が確認できます。一軸タイプは、取りつけ方向に沿った一方向の水平および傾斜角が確認できます。

感度とは

気泡管水平器の感度は、気泡を一定長さ移動させるのに必要な傾斜角のことです。NBKの気泡管水平器では、気泡を2mm移動させるのに必要な傾斜角(')を感度Wとして表示しています(1'=1/60°)。たとえば、W=6'/2mmの場合、気泡を2mm移動させるには、気泡管水平器を6'傾斜させる必要があります。感度は、(')(°)による角度表示の他、底辺1mに対する高さを表す勾配(mm/m)を用いることがあります。

FSLA/FSLA-AP/FSLB/FSLC/FSLD/FSLE/FSLF/FSLG/FSLH/FSLH-AB/FSLI/FSLI-AG_T気泡管水平器について

気泡管水平器の感度

感度:気泡を2mm移動させるために必要な傾斜角 適応気泡管水平器
(') (°) 勾配(mm/m)
6 0.1 1.75 FSLF-6 FSLF FSLH-6 FSLH FSLH-6-AB FSLH-AB FSLI-6 FSLI FSLI-6-AG FSLI-AG
10 0.17 2.91 FSLE FSLE
30 0.5 8.73 FSLA FSLA FSLB FSLB FSLC FSLC FSLD FSLD
40 0.67 11.64 FSLG FSLG
50 0.83 14.55 FSLF-50 FSLF FSLH-50 FSLH FSLH-50-AB FSLH-AB FSLI-50 FSLI FSLI-50-AG FSLI-AG

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FSLBにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります