• 取っ手

UFF

フィンガーU取っ手

Finger Pull

形状図

UFFフィンガーU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8
10
L1
すべて
30
40

単位 : mm

品番 M Lf H A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
UFF-8-30-CR M4 9 26 8 12 42 30 23 1000 M4×10 820 CAD カート -
UFF-10-40-CR M4 9 31 10 15 55 40 45 1000 M4×10 910 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UFF スティール製
本体 SUM22L
クロムメッキ
座金 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 指で操作する取っ手。
  • コンパクトな設計ができます。
  • 全商品に座金が付属しています。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M4 200

*1: フィンガーU取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用例

UFFフィンガーU取っ手