• ハンドル自動化ユニット

EPU-200

ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ

Handle Automation Unit - Dustproof / Waterproof / Thin Type

サンプル貸し出しいたします!

ハンドル自動化ユニットを無料で貸し出しいたします。実際にご使用いただき、使用感をご確認いただけます。
サンプルご希望の場合は、お問い合わせフォームから、ご希望の品番をご連絡ください。弊社担当者より、内容のご確認および、出荷日をご連絡いたします。
>>お問い合わせフォーム
  • 貸し出し対象品番
    EPU-200-W5-R60----ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ
    EPC-200-CC----ハンドル自動化ユニット用送受信機 - PLC制御用・CC-Link対応
    EOCL-200----ハンドル自動化ユニット用カラー
    EOAP-200----ハンドル自動化ユニット用アダプタプレート
    CD-R----取扱説明書・ソフトウェア(EPU-COM)
  • ご返却日
    貸し出しから1週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

形状図

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
EPU-200-W5-R60 304 49,800 CAD カート -

材質・仕上げ

EPU-200
本体 ナイロン6(ブルー)
出力軸 SUS304
ケーブルクランプ 真鍮
ニッケルメッキ
電源・通信ケーブル 耐油性PVC(つや消し黒)

特長

  • 送りねじによる位置決め機構を自動化するユニット。送りねじの操作ハンドルをEPU-200に置き換えることで、装置・機器の位置決め機構を自動化できます。
  • 専用の送受信機EPC-100EPC-100EPC-200-CCEPC-200-CC)を使用することで、最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能。送受信機とは無線で接続できます。
  • EPU-200の設定・制御には、専用ソフトウェアEPU-COMが必要です。専用ソフトウェアは無償で提供しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
    https://www.nbk1560.com/contact/positioning_unit/
  • コントローラおよびアンテナ内蔵。薄型形状で省スペース。
  • ハンドルとデジタルポジションインジケータを組み合わせて使用している場合、アダプタプレートEOAP-200EOAP-200)を使用することで置き換えに追加工が不要です。ハンドルとデジタルポジションインジケータを使用する場合と比べて薄型形状です。

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ

  • IP65の防塵・防水保護構造。
  • NSF H1認証取得の食品機械用グリースを使用しています。

使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
本商品は日本国内でのみ使用できます。詳しくは取扱説明書の「電波に関するご注意」をご確認ください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

取りつけ

①装置側の取りつけ面に位置決めピン用の穴を加工し、回転軸を図のように取りつけ面から突き出してください。

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ

*1: 2つの位置決めピン用穴のうち、どちらか一方は図のような長穴にしてください。長穴加工が難しい場合はφ6以上の丸穴にしてください。

②ユニットの出力軸に回転軸を通し、位置決めピンを①で加工した穴にはめ、付属の六角穴付き止めねじで固定してください。(推奨締めつけトルク:2.8N・m)

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ


性能

電源電圧 DC24V ± 10%
消費電流 待機 40mA
定格 0.6A
最大 1A
定格出力 5W
定格回転数 60 ± 10rpm
定格トルク 0.8N・m
連続使用可能時間 1分以下*1
出力軸の
許容荷重
ラジアル荷重 19.6N*2
スラスト荷重 19.6N*2
停止精度 ±5°
入力 無線通信 2.4GHz帯無線通信
有線通信 RS-485(2線式)
無線到達距離
(参考値)
屋内 60m
屋外 1200m
IP保護等級 IP65
使用環境 温度 -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと)
湿度 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと)

*1: 連続使用後は10分程度の冷却時間を設けてください。
*2: 出力軸の許容荷重

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ


2分でわかる!ハンドル自動化ユニット(EPU-200/EPC-200)取りつけ・接続方法


関連商品

専用の送受信機があります。
PC制御用EPC-100
PLC制御用EPC-200-CC

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ

スタンダードタイプのハンドル自動化ユニットEPU-100があります。
EPU-100

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ

デジタルポジションインジケータからEPU-200に置き換える際、装置の既存の取りつけ穴を活用できる専用アダプタプレートEOAP-200があります。
EOAP-200

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ

出力軸の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できる専用カラーEOCL-200があります。
EOCL-200

EPU-200ハンドル自動化ユニット - 防塵・防水・薄型タイプ