• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

RBPS/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

Clamping Elements for Linear Shafts

  • ブレーキ機構つき
  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

RBPSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 寸法図

RBPS-0500-A~RBPS-1000-Aにはセンサスロットはありません。

マグネットセンサを使用する場合はRBPS-0500-AS~RBPS-1000-AS ・RBPS-1200-A~RBPS-6000-Aを選定してください。RBPS-ASのセンサスロットは、ヘクサロビュラねじで取りつけ・取りはずしが可能です。

エアコネクションと取りつけ用ねじ穴の位相は決まっていません。配管の際には位相差(±30°)を許容できるようにしてください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用シャフト径 保持力
(N)
保持トルク
(N・m)*1
センサスロット*2 D D1 L L1 G G1 H B 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RBPS-0500-A 5 3500 5 なし 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-0600-A 6 3500 6 なし 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-0800-A 8 3500 8 なし 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1000-A 10 3500 11 なし 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.67 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-0500-AS 5 3500 5 あり 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-0600-AS 6 3500 6 あり 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-0800-AS 8 3500 8 あり 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1000-AS 10 3500 11 あり 49 30 68 5 M5 M5 6 11 0.67 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1200-A 12 10000 36 あり 99 70 150 8.4 G1/8 M6 8 16.6 4.62 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1400-A 14 10000 42 あり 99 70 150 8.4 G1/8 M6 8 16.6 4.64 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1500-A 15 10000 45 あり 99 70 150 8.4 G1/8 M6 8 16.6 4.65 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1600-A 16 10000 48 あり 99 70 150 8.4 G1/8 M6 8 16.6 4.66 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-1800-A 18 10000 54 あり 99 70 150 8.4 G1/8 M6 8 16.6 4.69 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-2000-A 20 10000 60 あり 99 70 150 8.4 G1/8 M6 8 16.6 4.72 - - CAD 見積り 在庫品
RBPS-2200-A 22 18000 120 あり 135 90 165 9.25 G1/4 M8 9 20 9.46 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-2400-A 24 18000 130 あり 135 90 165 9.25 G1/4 M8 9 20 9.62 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-2500-A 25 18000 140 あり 135 90 165 9.25 G1/4 M8 9 20 9.6 - - CAD 見積り 在庫品
RBPS-2600-A 26 18000 140 あり 135 90 165 9.25 G1/4 M8 9 20 9.62 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-2800-A 28 18000 150 あり 135 90 165 9.25 G1/4 M8 9 20 9.67 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-3000-A 30 35000 320 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 20.87 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-3200-A 32 35000 340 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 21.01 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-3500-A 35 35000 370 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 21.25 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-3600-A 36 35000 380 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 21.33 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-3800-A 38 35000 400 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 21.71 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-4000-A 40 35000 420 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 21.68 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-4200-A 42 35000 440 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 22.2 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-4500-A 45 35000 470 あり 170 100 220 11 G1/4 M10 12 20 22.18 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-5000-A 50 52000 780 あり 205 134 232 10.5 G1/4 M12 14 20 34.2 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-5500-A 55 52000 780 あり 205 134 232 10.5 G1/4 M12 14 20 34.8 - - CAD 見積り 非在庫品
RBPS-6000-A 60 52000 780 あり 205 134 232 10.5 G1/4 M12 14 20 35.5 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: シャフト回転方向の保持トルク。保持トルク以内で位置保持が可能です。ブレーキ(緊急停止)用途には使用できません。
*2: 別売のマグネットセンサMFSを取りつけることができます。MFSセンサスロットの位置・形状はCADデータをご確認ください。

構造

RBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

*1: 別売のマグネットセンサMFSを取りつけることができます。MFSRBPS-500-A~RBPS-1000-Aにはセンサスロットはありません。


材質・仕上げ

RBPS
本体(上部) A6082相当
アルマイト処理
本体(下部) SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション 特殊ブレーキパッド

特長

  • Z軸(垂直軸)に使用するリニアシャフト・ピストンロッドなどの保持・落下防止対策ができます。
  • ブレーキ機構つき。
    緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧供給をストップする制御装置と組み合わせてご使用ください。
  • ブレーキとして使用する場合は、停止距離を計算し必要十分なレール長さを確保してください。⇒停止距離の計算(ブレーキタイプ)
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
    空気圧供給時:クランプを開放します。
    空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。
  • マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。*1
    別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。MFS

*1: RBPS-0500-A~RBPS-1000-Aにはセンサスロットはありません。

マグネットセンサを使用する場合はRBPS-0500-AS~RBPS-1000-AS ・RBPS-1200-A~RBPS-6000-Aを選定してください。RBPS-ASのセンサスロットは、ヘクサロビュラねじで取りつけ・取りはずしが可能です。

RBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用


仕様

制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 シャフト径:φ5~φ10----0.55MPa
シャフト径:φ12~φ60----0.4MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.04s
クランプ寿命*1 500万回
ブレーキ寿命*1 2000回
使用温度 -10℃~70℃
適用シャフト径 φ5~φ60

*1: 参考値であり、保証値ではありません。

  • 推奨シャフト
材質 引張強度400N/mm2以上
硬度 54HRC以上(有効硬化層深さ:0.5mm以上)、
または硬質クロームメッキ(メッキ硬度:800HV以上、メッキ厚:20μm以上)
寸法公差 f8、g8またはh7
真円度 寸法公差の1/2
表面粗さ Ra0.2~3.2

使用上の注意

  • RBPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。エア供給時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態でクランプ動作をすると、RBPSが破損します。

RBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

  • リニアクランパ・ズィーにはガイド機能はありません。リニアクランパ・ズィーとシャフトとのクリアランスを保つために、リニアブッシュ・リニア軸受などと組み合わせてご使用ください。

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46
M12 79

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意、設計における注意事項、取りつけ手順を事前にご確認ください。⇒安全上の注意⇒設計における注意事項⇒取りつけ手順


配管

シャフト径
(mm)
ねじの呼び 空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
φ5~φ10 M5 0.086
φ12~φ20 G 1/8 0.448
φ22~φ28 G 1/8 0.83
φ30~φ45 G 1/4 1.454
φ50~φ60 G 1/4 2.508

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパが解放状態にならない/クランパがレールに接触する 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、圧力供給部の故障など 配管、クランパ、圧力供給部を確認してください。
アプリケーションに対して動作圧力が不十分 動作圧力を上げるか、開放圧力を下げたリニアクランパ・ズィーを使用してください(特殊品)。またはNBKに問い合わせください。
レスポンスタイムが長すぎる/クランパが開くまでに遅れがある エアの供給不足 エアバルブが小さすぎる 流量が大きいバルブを選定してください。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
排気量が不十分 クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが塞がれている クイックエギゾーストバルブとエアフィルタの開口部が塞がれていないことを確認し、必要に応じエアフィルタを反対側に移動させてください。
クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが詰まっている エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
エア漏れの音が聞こえることがある 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
エアコネクションから漏れている しっかりとエアコネクションが接続されていない/配管が不良品である エアコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。
ブレーキの摩耗 ブレーキの最大サイクル数に達した クランパを交換してください。ブレーキのみの交換は不可能です。
変位抵抗が高すぎる ブレーキパッドがレールやガイドに接触している 設定されている動作圧力がとても小さい ガイドレールの寸法公差を確認してください。
クランパの取りつけ不良 取りつけねじを緩め、組立説明書に従って取りつけなおしてください。
シールによる摺動抵抗の増加 潤滑状態が悪く、シールによって抵抗が増加している シールによる摺動抵抗は、サイズや使用条件の影響により300N程度に達する場合があります。それ以上の場合は、お問い合わせください。

“LinearClamper-Zee®“一部廃止のご案内

“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが,何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220220/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります