• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラローレットハンドル

Plastic Knurled Handwheel

HPK-C

形状図

HPK-Cプラローレットハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 R D D1 H A s d L 質量
(g)
SEMI規格準拠 CAD
ダウンロード
HPK-50-C8 8 50 39 25 15 10 18 20 51 - -
HPK-63-C10 10 63 52 30 18 12 20 24 81 - -
HPK-80-C12 12 80 67 36 22 14 25 29 163 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

HPK
ハブ SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ハンドル フェノール樹脂(黒)
カバーディスク アルミニウム
アルマイト処理(シルバーグレー)

特長

  • フェノール樹脂製。
  • 商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。
    HPK-C----リーマ穴(公差:H7)
    HPK-M----めねじ
  • カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。

関連サービス

商品品番一覧

HPK-C

  • HPK-50-C8
  • HPK-63-C10
  • HPK-80-C12

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります