• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ECX-T/アルミコントロールノブ - コレットタイプ

Aluminum Control Knob

形状図

ECX-Tアルミコントロールノブ - コレットタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

T
すべて
6
8
10

単位 : mm

品番 D T d1 d2 H L h H1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
ECX-27-T6 27 6 18 20 17 11 4.3 14 28 3,150 3,465 カート 実働10日目出荷
ECX-27-T6-N 27 6 18 20 17 11 4.3 14 28 3,010 3,311 カート 実働10日目出荷
ECX-34-T8 34 8 23 25 20 14 4.2 17 42 3,840 4,224 カート 実働10日目出荷
ECX-34-T8-N 34 8 23 25 20 14 4.2 17 42 3,690 4,059 カート 実働10日目出荷
ECX-42-T10 42 10 30 32 23 17 4 20 73 5,870 6,457 カート 実働10日目出荷
ECX-42-T10-N 42 10 30 32 23 17 4 20 73 5,740 6,314 カート 実働10日目出荷
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
ECX-T
ノブ アルミニウム合金
黒アルマイト処理
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
コレット・六角ナット 黄銅

特長

  • コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • 品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
    末尾記号なし----シンボルマークあり
    末尾記号N----シンボルマークなし

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります