寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | C | Lc | H | s | f | d1 | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECY-22-R5-A | 22 | 1-M4 | 0.7 | 5 | 16 | 22 | 8 | 12.5 | 14 | 20 | 17 | 1,410 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-27-R6-A | 27 | 1-M4 | 0.7 | 6 | 20 | 26 | 9 | 14 | 18 | 25 | 33 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-34-R6-A | 34 | 1-M5 | 0.8 | 6 | 24 | 30 | 10 | 15 | 23 | 32 | 58 | 2,040 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-34-R8-A | 34 | 1-M5 | 0.8 | 8 | 24 | 30 | 10 | 15 | 23 | 32 | 58 | 2,040 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-42-R8-A | 42 | 1-M5 | 0.8 | 8 | 28 | 34 | 11 | 16 | 30 | 40 | 105 | 2,730 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-42-R10-A | 42 | 1-M5 | 0.8 | 10 | 28 | 34 | 11 | 16 | 30 | 40 | 105 | 2,730 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-22-R5-B | 22 | 1-M4 | 0.7 | 5 | 16 | 22 | 8 | 12.5 | 14 | 20 | 17 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-27-R6-B | 27 | 1-M4 | 0.7 | 6 | 20 | 26 | 9 | 14 | 18 | 25 | 33 | 1,360 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-34-R6-B | 34 | 1-M5 | 0.8 | 6 | 24 | 30 | 10 | 15 | 23 | 32 | 58 | 1,780 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-34-R8-B | 34 | 1-M5 | 0.8 | 8 | 24 | 30 | 10 | 15 | 23 | 32 | 58 | 1,780 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-42-R8-B | 42 | 1-M5 | 0.8 | 8 | 28 | 34 | 11 | 16 | 30 | 40 | 105 | 2,560 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-42-R10-B | 42 | 1-M5 | 0.8 | 10 | 28 | 34 | 11 | 16 | 30 | 40 | 105 | 2,560 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-22-R5-S | 22 | 1-M4 | 0.7 | 5 | 16 | 22 | 8 | 12.5 | 14 | 20 | 17 | 1,850 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-27-R6-S | 27 | 1-M4 | 0.7 | 6 | 20 | 26 | 9 | 14 | 18 | 25 | 33 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-34-R6-S | 34 | 1-M5 | 0.8 | 6 | 24 | 30 | 10 | 15 | 23 | 32 | 58 | 2,320 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-34-R8-S | 34 | 1-M5 | 0.8 | 8 | 24 | 30 | 10 | 15 | 23 | 32 | 58 | 2,320 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-42-R8-S | 42 | 1-M5 | 0.8 | 8 | 28 | 34 | 11 | 16 | 30 | 40 | 105 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
ECY-42-R10-S | 42 | 1-M5 | 0.8 | 10 | 28 | 34 | 11 | 16 | 30 | 40 | 105 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
ECY | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- リーマ穴加工済み(許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号A----指針つき
末尾記号B----無地
末尾記号S----スケールつき - 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
- また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。