• ノブ・ツマミ

アルミコントロールノブ

Aluminum Control Knob

ECX

形状図

ECXアルミコントロールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
1-M4
1-M5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ C Lc Lr H f R d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ECX-22-R5 22 1-M4 0.7 5 9 2 15 5 4.4 14 12 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
ECX-27-R6 27 1-M4 0.7 6 11 3.5 17 5.5 4.4 18 22 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
ECX-34-R6 34 1-M5 0.8 6 14 5 20 7 5.5 23 40 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
ECX-34-R8 34 1-M5 0.8 8 14 4 20 7 5.5 23 40 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
ECX-42-R8 42 1-M5 0.8 8 17 8 23 8.5 5.5 30 71 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
ECX-42-R10 42 1-M5 0.8 10 17 7 23 8.5 5.5 30 71 2,990 3,289 CAD カート 在庫品

●六角穴付き止めねじが付属しています。
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
ECX
ノブ アルミニウム合金
アルマイト処理
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • リーマ穴加工済み(許容差H8)。
  • 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
  • ライトグレーのハブカバー。シンボルマークつき。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • シンボルマークなしのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事