• ノブ・ツマミ

KEC

イチジクグリップ

Plastic Conical Grip

形状図

KECイチジクグリップ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
カラー
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d H 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KEC-6-BK 25 M6 1 9 13 25 10 BK 210 CAD カート -
KEC-8-BK 30 M8 1.25 13 15 30 18 BK 230 CAD カート -
KEC-8-RD 30 M8 1.25 13 15 30 18 RD 230 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KEC
グリップ ナイロン6(各色)
ねじ部 黄銅

特長

  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号BK----黒
    末尾記号RD----赤