• ノブ・ツマミ

KP

菊ノブ

Plastic Eight Lobe Knob

形状図

KP菊ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
30
40
50

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KP-30A 30 M6 1 30 10 3 15 12 190 CAD カート -
KP-30 30 M8 1.25 30 10 3 15 17 190 CAD カート -
KP-50 50 M10 1.5 40 16 2 20 49 270 CAD カート -
KP-65 65 M10 1.5 50 18 2 23 66 350 CAD カート -
KP-65B 65 M12 1.75 50 18 2 23 83 410 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KP
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理