• ノブ・ツマミ

PC

プラスティックボール

Plastic Ball Knob

形状図

PCプラスティックボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M6
M8
M10
M12
カラー
すべて
BK
RD
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf H 質量
(g)
カラー SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PC-20-M6-BK 20 M6 10 18 7 BK - 140 CAD カート -
PC-20-M6-RD 20 M6 10 18 7 RD - 140 CAD カート -
PC-25-M6-BK 25 M6 10 23 15 BK - 180 CAD カート -
PC-25-M6-RD 25 M6 10 23 15 RD - 180 CAD カート -
PC-25-M8-BK 25 M8 12 23 15 BK - 210 CAD カート -
PC-25-M8-RD 25 M8 12 23 15 RD - 210 CAD カート -
PC-30-M10-BK 30 M10 15 28 30 BK - 250 CAD カート -
PC-30-M10-RD 30 M10 15 28 30 RD - 250 CAD カート -
PC-30-M8-BK 30 M8 12 28 30 BK - 230 CAD カート -
PC-30-M8-RD 30 M8 12 28 30 RD - 230 CAD カート -
PC-35-M10-BK 35 M10 15 32 40 BK - 280 CAD カート -
PC-35-M10-RD 35 M10 15 32 40 RD - 280 CAD カート -
PC-35-M8-BK 35 M8 12 32 40 BK - 260 CAD カート -
PC-35-M8-RD 35 M8 12 32 40 RD - 260 CAD カート -
PC-40-M10-BK 40 M10 15 37 55 BK 410 CAD カート -
PC-40-M10-RD 40 M10 15 37 55 RD 410 CAD カート -
PC-40-M12-BK 40 M12 15 37 50 BK 440 CAD カート -
PC-40-M12-RD 40 M12 15 37 50 RD 440 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PC
ボール部 BK:フェノール樹脂(黒)
RD:メラミン樹脂(赤)
ねじ部 黄銅

特長

  • 熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号BK----黒
    末尾記号RD----赤

関連商品

PCと同形状でインサートなしのPBがあります。
PB

PCプラスティックボール