| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-10-100-NI | 100 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 102 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |

PCBLS-10-100-NIの材質・仕上げ
| PCBLS-NI | PCBLS-NI-H | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| 操作ボタン | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
PCBLS-10-100-NIの特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PCBLS-5-NI | PCBLS-5-NI-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PCBLS-6-NI | PCBLS-6-NI-H | ||||
| PCBLS-8-NI | PCBLS-8-NI-H | ||||
| PCBLS-10-NI | PCBLS-10-NI-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
| PCBLS-12-NI | PCBLS-12-NI-H | ||||
| PCBLS-16-NI | PCBLS-16-NI-H | ||||
| PCBLS-20-NI | PCBLS-20-NI-H | ||||
| PCBLS-25-NI | PCBLS-25-NI-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。










