ロックピン /ピン長さ:12
ロックピンとは
頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る
選定条件
- ピン長さを選ぶ12
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ロックピン - ノブタイプ | ロックピン - ノブタイプ | ロックピン - リングタイプ | ロックピン - リングタイプ | ロックピン - マグネットタイプ | ||||
品番 | PCPL-6-12 | PCPLS-6-12 | PBPL-6-12 | PBPLS-6-12 | PRMLS-6-12 | ||||
特長 | スタンダードタイプ コストパフォーマンス○ |
スタンダードタイプ コストパフォーマンス○ |
コンパクトタイプ | コンパクトタイプ | マグネットで吸着 | ||||
価格(税別) | 2,950円 | 3,060円 | 3,180円 | 3,730円 | 2,090円 | ||||
ピン部材質 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | ステンレス | ||||
ピン径 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | ||||
ピン長さ | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | ||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
ロックピンの関連商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。