寸法・CAD・価格
品番 | d | d1 | d3 | d2 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPLS-12-20-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 20 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 58 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-25-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 25 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 61 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-30-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 30 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 63 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-35-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 35 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 69 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-40-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 40 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 73 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-45-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 45 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 78 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-50-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 50 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 82 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-60-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 60 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 91 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-70-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 70 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 99 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-80-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 80 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 107 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-90-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 90 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 116 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-100-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 100 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 125 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-110-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 110 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 134 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-120-NI | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 120 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 142 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PBPLS-NI | |
---|---|
本体 | SUS303相当 |
操作ボタン | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 |
リング | SUS301相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- リングつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||
---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |
PBPLS-6-NI | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PBPLS-8-NI | ||||
PBPLS-10-NI | ||||
PBPLS-12-NI | ||||
PBPLS-16-NI |
ロックピンPBPLシリーズのバリエーション
・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン