• ロックピン

ロックピン - L字ノブタイプ

Lock Pin with L-Handle

PDPLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PDPLSロックピン - L字ノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d L d1 d2 d3 L1 D H B a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PDPLS-6-10 6 10 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 13 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-12 6 12 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 13 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-16 6 16 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 14 5,360 5,896 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-20 6 20 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 15 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-25 6 25 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 16 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-30 6 30 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 17 5,380 5,918 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-35 6 35 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 18 5,440 5,984 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-40 6 40 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 19 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-45 6 45 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 20 5,520 6,072 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-50 6 50 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 21 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-60 6 60 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 22 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-70 6 70 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 24 6,430 7,073 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-6-80 6 80 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 17 26 6,710 7,381 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-10 8 10 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 17 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-16 8 16 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 19 5,510 6,061 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-20 8 20 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 20 5,510 6,061 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-25 8 25 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 22 5,580 6,138 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-30 8 30 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 24 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-35 8 35 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 25 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-40 8 40 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 27 5,670 6,237 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-45 8 45 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 29 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-50 8 50 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 30 5,820 6,402 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-60 8 60 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 34 5,980 6,578 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-70 8 70 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 37 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-80 8 80 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 40 7,070 7,777 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-90 8 90 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 44 7,090 7,799 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-8-100 8 100 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 35 47 7,250 7,975 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-15 10 15 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 31 5,510 6,061 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-20 10 20 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 34 5,520 6,072 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-25 10 25 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 36 5,650 6,215 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-30 10 30 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 38 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-35 10 35 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 41 5,730 6,303 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-40 10 40 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 43 5,770 6,347 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-45 10 45 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 45 5,820 6,402 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-50 10 50 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 48 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-60 10 60 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 52 5,990 6,589 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-70 10 70 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 57 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-80 10 80 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 61 6,680 7,348 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-90 10 90 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 66 6,940 7,634 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-100 10 100 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 71 7,710 8,481 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-110 10 110 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 75 7,870 8,657 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-10-120 10 120 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 47 80 7,950 8,745 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-20 12 20 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 42 5,840 6,424 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-25 12 25 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 45 6,120 6,732 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-30 12 30 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 49 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-35 12 35 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 53 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-40 12 40 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 56 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-45 12 45 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 60 6,320 6,952 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-50 12 50 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 64 6,330 6,963 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-60 12 60 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 71 6,490 7,139 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-70 12 70 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 78 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-80 12 80 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 86 6,450 7,095 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-90 12 90 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 93 6,750 7,425 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-100 12 100 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 100 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-110 12 110 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 108 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-12-120 12 120 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 75 115 7,300 8,030 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-30 16 30 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 97 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-35 16 35 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 104 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-40 16 40 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 111 6,820 7,502 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-45 16 45 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 118 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-50 16 50 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 124 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-60 16 60 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 138 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-70 16 70 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 152 7,320 8,052 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-80 16 80 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 165 7,520 8,272 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-90 16 90 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 179 7,710 8,481 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-100 16 100 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 192 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-110 16 110 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 206 8,850 9,735 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-120 16 120 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 219 9,000 9,900 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-130 16 130 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 233 9,090 9,999 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-140 16 140 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 247 9,110 10,021 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-16-150 16 150 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 138 260 9,190 10,109 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-30 20 30 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 136 8,890 9,779 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-35 20 35 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 147 8,970 9,867 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-40 20 40 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 159 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-45 20 45 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 170 9,190 10,109 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-50 20 50 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 181 9,360 10,296 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-60 20 60 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 203 9,490 10,439 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-70 20 70 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 226 9,790 10,769 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-80 20 80 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 248 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-90 20 90 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 270 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-100 20 100 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 293 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-110 20 110 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 315 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-120 20 120 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 338 11,100 12,210 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-130 20 130 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 360 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-140 20 140 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 382 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
PDPLS-20-150 20 150 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 228 405 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PDPLSロックピン - L字ノブタイプ


材質・仕上げ

PDPLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ブシュ SUS303相当
操作ボタン ポリアセタール(赤)
ピン SUS303相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS302相当
ワッシャ SUS303相当

特長

  • L字ノブつきロックピン。
  • ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
  • ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

操作

PDPLSロックピン - L字ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PDPLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PDPLS-8
PDPLS-10
PDPLS-12
PDPLS-16 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PDPLS-20

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PDPLSロックピン - L字ノブタイプ

ロックピン用キーリングPKRS-NIがあります。PKRS-NI

PDPLSロックピン - L字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります